0
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 50 mm |
| D - Наружный диаметр | 110 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 27 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2 mm |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 1,23 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 43,5 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 14,1 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,35 kN |
| е - Коэффициент | 0.23 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.8 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.7 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.2 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 6700 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 5600 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 59 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 101 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |