Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1310SKC3 - NTN

1310SKC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Обозн. втулкиH310X
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес1,23 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность43,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность14,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,35 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.7
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом6700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала59 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала67 mm
db - Минимальный диаметр втулки54 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса101 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined