Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1315KC3 - SNR

1315KC3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца105 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца134,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Обозн. втулкиH315
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес3,517 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность78 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность30 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,25 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.97
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.84
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.39
N ref - Базовая частота вращения4800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,732 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,268 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,084 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,042 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,421 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала86 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала102 mm
db - Минимальный диаметр втулки80 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса149 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined