0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 85 mm |
| D - Наружный диаметр | 180 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 41 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 117,8 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 152 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Обозн. втулки | H317 |
| Класс радиального зазора | C3 |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 4,876 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 96,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 37,9 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 1,49 kN |
| е - Коэффициент | 0.22 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 3.04 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.9 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.48 |
| N ref - Базовая частота вращения | 4400 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 5000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 6,739 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 9,261 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 6,123 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 3,062 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,421 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 98 mm |
| da max - Максимальный диаметр буртика вала | 114 mm |
| db - Минимальный диаметр втулки | 91 mm |
| Ce - Минимальная длина втулки | 6 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 167 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2,5 mm |