Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1317SK - NTN

1317SK

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Обозн. втулкиH317X
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес5,03 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность98,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность38 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,95 kN
е - Коэффициент0.21
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.1
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала98 mm
da max - Максимальный диаметр буртика вала110 mm
db - Минимальный диаметр втулки91 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса167 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined