Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 190 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm B1 - Общая ширина 46 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Обозн. втулки H318X Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 5,83 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 117 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 44,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,2 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.9 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.8 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.3 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 3800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 3200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 103 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 116 mm db - Минимальный диаметр втулки 96 mm Ce - Минимальная длина втулки 6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 177 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm