Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

1320S - NTN

1320S

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца47 mm
B1 - Общая ширина53 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес8,4 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность140 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность57,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка1,6 kN
е - Коэффициент0.24
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.8
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.7
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала113 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса202 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined