Однорядные шарикоподшипники

16006C3 - NTN

16006C3

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,091 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,35 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,57 kN
f0 - Коэффициент15.2
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом15000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой13000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала32 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса53 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image