Однорядные шарикоподшипники

16021 - NTN

16021

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность57,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность50,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка3 kN
f0 - Коэффициент16.3
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой4000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала110 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса155 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

OE Equivalents

ПроизводительАртикулZF0735.330.835

Industry Calcul Factors

Calcul factors image