• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

16040 - NTN

16040

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр200 mm
D - Наружный диаметр310 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца34 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Класс радиального зазораCN
Вес8,68 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность157 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность160 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,65 kN
f0 - Коэффициент16.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом2400 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2000 tr/min
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала209 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса301 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image