Внутренние кольца

1R130X145X35 - NTN

1R130X145X35

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца35 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов145 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3 mm
Класс точностиP0
Вес0,855 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала136,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm