Внутренние кольца

1R140X160X67 - NTN

1R140X160X67

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца67 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов160 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3 mm
Класс точностиP0
Вес2,3 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала148 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm