Внутренние кольца

1R150X170X60 - NTN

1R150X170X60

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов170 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца3 mm
Класс точностиP0
Вес2,35 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала159 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm