Внутренние кольца

1R15X20X23 - NTN

1R15X20X23

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов20 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс точностиP0
Вес0,024 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm