Внутренние кольца

1R20X25X18D - NTN

1R20X25X18D

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр20 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца18 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов25 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеOui/Yes
Класс точностиP0
Вес0,024 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала22 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm