Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R25X29X20 - NTN

1R25X29X20

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов29 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс точностиP0
Вес0,026 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала27 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm