Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 30 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 30 mm |
| F - Диаметр вписанной окружности роликов | 35 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольце | Non/No |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,059 kg |

| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 32 mm |
| ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |