Внутренние кольца

1R320X350X80 - NTN

1R320X350X80

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр320 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца80 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов350 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца5 mm
Класс точностиP0
Вес9,8 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала331 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm