Внутренние кольца

1R32X37X30 - NTN

1R32X37X30

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов37 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
Класс точностиP0
Вес0,063 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала34 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm