Внутренние кольца

1R35X40X125 - NTN

1R35X40X125

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12,5 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов40 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2 mm
Класс точностиP0
Вес0,027 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала37 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm