Внутренние кольца

1R35X42X27 - NTN

1R35X42X27

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца27 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов42 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2 mm
Класс точностиP0
Вес0,08 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала39 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm