Внутренние кольца

1R38X43X20 - NTN

1R38X43X20

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр38 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов43 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1,8 mm
Класс точностиP0
Вес0,048 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала40 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm