• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R50X55X35D - NTN

1R50X55X35D

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр50 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца35 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов55 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеOui/Yes
t - Размер фаски внутреннего кольца2 mm
Класс точностиP0
Вес0,112 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала54 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm