Внутренние кольца

1R55X65X30 - NTN

1R55X65X30

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов65 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,2 mm
Класс точностиP0
Вес0,22 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала60 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm