• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R5X7X10 - NTN

1R5X7X10

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр5 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца10 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов7 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1 mm
Класс точностиP0
Вес0,001 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала6,2 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,15 mm