Внутренние кольца

1R60X70X60 - NTN

1R60X70X60

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов70 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,2 mm
Класс точностиP0
Вес0,463 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала65 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm