Внутренние кольца

1R65X75X28 - NTN

1R65X75X28

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов75 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,2 mm
Класс точностиP0
Вес0,24 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала71,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm