Внутренние кольца

1R75X85X40 - NTN

1R75X85X40

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов85 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,2 mm
Класс точностиP0
Вес0,385 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала80 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm