Внутренние кольца

1R80X90X25 - NTN

1R80X90X25

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов90 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,2 mm
Класс точностиP0
Вес0,254 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала85 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm