• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Внутренние кольца

1R80X90X40 - NTN

1R80X90X40

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр80 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца54 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов90 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,2 mm
Класс точностиP0
Вес0,543 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала85 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm