Внутренние кольца

1R90X105X32 - NTN

1R90X105X32

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца32 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов105 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца2,5 mm
Класс точностиP0
Вес0,56 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала96,5 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm