Внутренние кольца

1R9X12X12 - NTN

1R9X12X12

Игольчатый роликоподшипник, внутреннее кольцо

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр9 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
F - Диаметр вписанной окружности роликов12 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Отверстия для пересмазывания во внутреннем кольцеNon/No
t - Размер фаски внутреннего кольца1 mm
Класс точностиP0
Вес0,004 kg
undefined
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала11 mm
ras max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm