Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 72 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 40,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 59,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 0 b- ширина паза 0 mm k - диаметр отверстия 0 mm Класс радиального зазора C3 Вес 0,394 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 64,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 52,1 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 6,1 kN е - Коэффициент 0.28 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.39 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.45 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.64 N ref - Базовая частота вращения 7800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 12000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,856 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,144 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,973 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,487 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,405 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 37 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 65 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors