Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

21308VKC3 - SNR

21308VKC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр40 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца53,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца75,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Обозн. втулкиH308
Класс радиального зазораC3
Вес0,705 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность97,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность86,7 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка10,6 kN
е - Коэффициент0.26
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.5
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.55
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.8
N ref - Базовая частота вращения6400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,797 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,203 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,561 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,781 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,414 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала49 mm
db - Минимальный диаметр втулки44 mm
Ce - Минимальная длина втулки5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса81 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image