Cферические роликоподшипники

21309EAW33C3 - NTN

21309EAW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр45 mm
D - Наружный диаметр100 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца25 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца65 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца86,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза6,84 mm
k - диаметр отверстия3 mm
Класс радиального зазораC3
Вес0,95 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность138 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность134 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка16,3 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.83
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.9
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.31
N ref - Базовая частота вращения5600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения8300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала54 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса91 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image