Cферические роликоподшипники

21315VK - SNR

21315VK

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца37 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца97,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца136 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Обозн. втулкиH315
Класс радиального зазораCN
Вес3,55 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность280 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность274 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка31,7 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.87
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.93
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.37
N ref - Базовая частота вращения4000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,255 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,745 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,791 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,896 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,417 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала87 mm
db - Минимальный диаметр втулки80 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса148 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image