Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 41 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 153,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 0 b- ширина паза 0 mm k - диаметр отверстия 0 mm Обозн. втулки H317 Класс радиального зазора CN Вес 5,16 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 341 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 344 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 38,4 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.93 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.99 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.46 N ref - Базовая частота вращения 3600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 4600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,705 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,295 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,949 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,975 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 99 mm db - Минимальный диаметр втулки 91 mm Ce - Минимальная длина втулки 7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 166 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors