Cферические роликоподшипники

21317VMKC3 - SNR

21317VMKC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр85 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца41 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца153,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Обозн. втулкиH317
Класс радиального зазораC3
Вес5,16 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность341 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность344 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38,4 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.93
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.99
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.46
N ref - Базовая частота вращения3600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,705 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,295 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,949 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,975 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала99 mm
db - Минимальный диаметр втулки91 mm
Ce - Минимальная длина втулки7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса166 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image