Cферические роликоподшипники

21318VMKC3 - SNR

21318VMKC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр190 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца161,5 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Обозн. втулкиH318
Класс радиального зазораC3
Вес6,03 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность370 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность377 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка41,3 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.93
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.47
N ref - Базовая частота вращения3400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,72 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,28 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)6,024 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,012 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,42 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала104 mm
db - Минимальный диаметр втулки96 mm
Ce - Минимальная длина втулки7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса176 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image