0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 12 mm |
| D - Наружный диаметр | 32 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 14 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 16,2 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 24,8 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,053 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 5,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 1,27 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,06 kN |
| е - Коэффициент | 0.37 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 1.77 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 1.69 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.62 |
| N lim - Предельная частота вращения | 15000 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,915 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 6,085 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,261 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,131 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,391 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 16 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 28 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |