Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 32 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 17,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 25,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,055 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 8,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1,94 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,09 kN е - Коэффициент 0.53 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.25 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.85 N ref - Базовая частота вращения 22000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 30000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,879 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,121 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,101 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,551 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,36 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 16 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 28 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm