Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 19,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 28,8 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,06 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 7,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1,75 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,08 kN е - Коэффициент 0.34 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.95 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.86 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.89 N lim - Предельная частота вращения 13000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,89 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,11 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,179 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,09 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,389 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 31 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm