Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2202G15 - SNR

2202G15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр35 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца14 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца20,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца29,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,063 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,1 kN
е - Коэффициент0.46
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.44
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.37
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.13
N ref - Базовая частота вращения19000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения26000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,386 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,614 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,626 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,813 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,376 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала19 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса31 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined