Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 15 mm D - Наружный диаметр 35 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 14 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,058 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 7,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1,85 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,095 kN е - Коэффициент 0.5 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.3 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.3 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 1.9 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 22000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 18000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 31 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm