Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 40 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 16 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 23,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 33,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,088 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 11,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,75 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,13 kN е - Коэффициент 0.46 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.43 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.37 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.12 N ref - Базовая частота вращения 18000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 23000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,833 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,167 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,874 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,937 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,383 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 21 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 36 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm