Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2206C3 - SNR

2206C3

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца20 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца40,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца51,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс радиального зазораC3
Класс точностиP0
Вес0,264 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность15 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4,55 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,21 kN
е - Коэффициент0.4
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.67
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.59
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.47
N ref - Базовая частота вращения11000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения14000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,816 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,184 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,553 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,777 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,415 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса57 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined