0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 30 mm |
| D - Наружный диаметр | 62 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 20 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 37,3 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 54,1 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,28 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 15,7 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,65 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,21 kN |
| е - Коэффициент | 0.25 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.65 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.53 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.92 |
| N lim - Предельная частота вращения | 6500 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,787 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,213 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,52 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,76 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,413 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 35 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 57 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |