Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 85 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 53,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 76,5 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Обозн. втулки H309 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,53 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 21,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7,3 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,33 kN е - Коэффициент 0.21 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.18 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.04 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.7 N lim - Предельная частота вращения 4500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,828 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,172 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 6,614 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,307 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,427 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 51,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 53 mm db - Минимальный диаметр втулки 50 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 78,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm