Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2210 - SNR

2210

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр90 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца23 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца62,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца77 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,584 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность23 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8,5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,39 kN
е - Коэффициент0.29
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.31
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.41
N ref - Базовая частота вращения7400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения9300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)8,222 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)10,778 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)7,171 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)3,586 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала56,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса83,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined