Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 50 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 23 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 62,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 77 mm rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Обозн. втулки H310 Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,57 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 23 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 8,5 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,39 kN е - Коэффициент 0.29 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.31 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.41 N ref - Базовая частота вращения 7400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 9300 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,222 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,778 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,171 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,586 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,433 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 56,5 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 62 mm db - Минимальный диаметр втулки 55 mm Ce - Минимальная длина втулки 10 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83,5 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm